text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Benyomós Fúrópersely
Alak
K
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
gyorscsere persely
Terméktípus
közepes
DIN
DIN 173-1
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
2,4
D2=Külső átmérő
8
L1=szárhossz
16
Alaktípus
gyorscsere persely
D1 fúrópersely print
2,4-től 4,0-ig
D3
15
D4
4,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
R1
1,5
R2
7
REACh
false
RoHS
true
T1
0,02
T2
0,005
α
65°

Leírás

Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
A furatméret a dugaszolható fúrópersely felső gallérfelületén van feltüntetve.
A K alakú dugaszolható fúrópersely gyorscsere perselyként használható. Az ütközőstift támaszaként hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek laposfejű csavarokkal (DIN 173-1) együtt kerülnek felhasználásra.
A bajonettzárat szorító perselyek (DIN 173-1) és hengeresfejű csavarok (DIN 912) biztosítják.

E2 = furattávolság hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek használatánál.

A 15 mm-nél nagyobb D1 átmérő esetében a lépcsők mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak