{"product":{"productId":"agid.4370","price":11.47,"name":"FÚRÓPERSELY VÁLLAL DIN172, ALAK:A,EDZETT ACÉL 0,6X3X6"},"currency":"EUR"}
Fúrópersely
vállal
edzett acél
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a szabványos fúrási folyamatot
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
11,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrópersely
Alak
A
Kivitel 1
vállal
Terméktípus
rövid
DIN
DIN 172
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
0,6
D2=Külső átmérő
3
L1=hossz
6
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
D1 fúrópersely print
0,4-től 0,8-ig
D3
6
L2
2
R
1
REACh
false
RoHS
true
T1
0,01
T2
0,03
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.