text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrópersely
Alak
A
Kivitel 1
vállal
Terméktípus
rövid
DIN
DIN 172
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
0,8
D2=Külső átmérő
3
L1=hossz
6
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekített
D1 fúrópersely print
0,4-től 0,8-ig
D3
6
L2
2
R
1
REACh
false
T1
0,01
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507

Leírás

Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak