{"product":{"productId":"agid.4372","price":4.82,"name":"FÚRÓPERSELY VÁLLAL DIN172, ALAK:B,EDZETT ACÉL 1,7X4X6"},"currency":"EUR"}
Fúrópersely
vállal
edzett acél
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a szabványos fúrási folyamatot
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
4,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrópersely
Alak
B
Kivitel 1
vállal
Terméktípus
rövid
DIN
DIN 172
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
1,7
D2=Külső átmérő
4
L1=hossz
6
Alaktípus
Furat, mindkét oldalon lekerek
D1 fúrópersely print
1,1-től 1,9-ig
D3
7
L2
2
R
1
REACh
false
T1
0,01
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.