{"product":{"productId":"agid.4381","price":5.26,"name":"SZORÍTÓ PERSELY , AUTOM.ACÉL,KOMP:ACÉL, D12=5,1, L13=8"},"currency":"EUR"}
Szorító Persely
automataacél
- DIN 173-1 dugós fúróperselyekhez alkalmas
Mennyiségi egység
5,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító Persely
DIN
DIN 173-1
Alaptest
anyaga
automataacél
Komponens
anyaga
acél
D12=rögzítőfurat
5,1
Csúszó
fúróperselyekhez
(D1)
6,0-ig
D10
13
D11
10
E2
13,2
Hengeres fejű
BKNY csavar
a DIN 912 szerint
M5x16
L11
3
L12
4
L13
8
R3
9,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Szorító persely, 1.0711.
Hengeresfejű csavar, acél.
Hengeresfejű csavar, acél.
További információk
DIN 912 hengeresfejű csavar mellékelve.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.