{"product":{"productId":"agid.34961","price":62.72,"name":"Készülék vezető- és bakgörgők, acél, futófelület elasztikus tömörgumi, alumínium profilokhoz, C alak"},"currency":"EUR"}
- Kerekek golyóscsapággyal
- Alumínium profilokhoz
- Acéllemez ház
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, elasztikus tömörgumi.
Keréktest, poliamid 6.
Kerekek, elasztikus tömörgumi.
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Elasztikus tömörgumi, szürke.
Poliamid 6, fekete.
Elasztikus tömörgumi, szürke.
Poliamid 6, fekete.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek sokféle maró közeggel szemben.
A kiváló minőségű elasztikus tömörgumiból készült futófelület 55° Shore A keménységgel rendelkezik. Ezt a bevonatot a poliamid keréktestre vulkanizálással viszik fel. A kiváló minőségű gumikeveréknek köszönhetően a futófelület csekély gördülési és elfordulási ellenállással rendelkezik. A futófelület vastag bevonatának köszönhetően a görgők különösen kímélik a padlózatot és zajtalanok.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek sokféle maró közeggel szemben.
A kiváló minőségű elasztikus tömörgumiból készült futófelület 55° Shore A keménységgel rendelkezik. Ezt a bevonatot a poliamid keréktestre vulkanizálással viszik fel. A kiváló minőségű gumikeveréknek köszönhetően a futófelület csekély gördülési és elfordulási ellenállással rendelkezik. A futófelület vastag bevonatának köszönhetően a görgők különösen kímélik a padlózatot és zajtalanok.
Kullanım
Az elasztikus tömörgumiból készült futófelülettel rendelkező görgőket főleg ott használják, ahol nagyon fontos a szállítandó termék rezgéscsillapítása – pl. csempék vagy kerámia, de érzékeny elektronikus mérőkészülékek esetében is.
Hőmérséklet-tartomány
-20°C - +80°C
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.