- Két profil összekötésére tetszőleges szögvassal
- Állítási tartomány: 0° ... 180°
- Emellett nehéz zsanérként is használható
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Leírás
Anyag
Csukló, cink présöntvény.
Rögzítések, cink présöntvény.
Távtartó gyűrűk, nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, acél.
Rögzítések, cink présöntvény.
Távtartó gyűrűk, nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, acél.
Kivitel
Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
További információk
Csuklók két profil tetszőleges szögben való összekötésére.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.