text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
További információk
Teherbíró és nyugodt futású görgősínek. A rendszer készre szerelt. A görgősínprofilban műanyag görgők vannak, amelyek acél tengelyeken vannak csapágyazva. A szűk tengelytávolságok garantálják a nyugodt, problémamentes futást. Szükség esetén az acéllemezből készült görgősínprofil könnyen a kívánt hosszra vágható.

Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.

A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak