{"product":{"productId":"agid.5042","price":426.02,"name":"RÖGZÍTETT CSAPÁGY EGYSÉG ACÉL D1=17"},"currency":"EUR"}
Rögzített csapágy egység
acél
- Sugár- és tengelyirányú erők felvétele mindkét irányból
- Nagy merevség, pontos szerszámpozicionálás és ismételhetőség
- Kétsoros, előfeszített ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal
- Felülről és alulról csavarozható
- Két kúpos vagy hengeres szeggel ellátható
Mennyiségi egység
426,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
17
Alapteherbírás
dinamikus
N
18800
Alapteherbírás
statikus
N
31000
Alábbi
orsó-
átmérőhöz
25
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
36
D6
62
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M17x1
Merevség K
(N/µm)
450
RoHS
true
T
18
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Rajzi hivatkozás
1) Axiális ferde golyóscsapágy
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.